Betrieb ohne Inbetriebnahme
Motor
Der Umrichter ist im Auslieferungszustand für den Betrieb eines Motors entsprechend der Angabe "Motorleistung ASM PMot" (entspricht der Angabe P(ASM) auf dem Typenschild des Umrichters) eingestellt.
Signalklemmen
Wird MOVITRAC® basic im Auslieferungszustand ausgeliefert, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor:
Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DI01 | Digitaleingang 1, Festsollwert – Drehrichtung positivWerkseinstellung |
DI02 | Digitaleingang 2, Festsollwert – Drehrichtung negativWerkseinstellung |
DI03 | Digitaleingang 3, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0Werkseinstellung |
DI04 | Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1Werkseinstellung |
DIO01 | Digitalein-/Digitalausgang, keine Funktion, SpannungseingangWerkseinstellung |
DIO02 | Digitalein-/Digitalausgang, keine Funktion, SpannungseingangWerkseinstellung |
Analogeingang | |
|---|---|
AI1 | Analogeingang Spannung oder Strom Sollwertquelle Drehzahl: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 |
Feldbus
Diese Funktionalität ist zur Zeit in Vorbereitung.
HINWEIS

Wenn der Umrichter vor der mechanischen und elektrischen Feldbusinstallation an Spannung angeschlossen wird, greift der automatische Inbetriebnahme-Mechanismus, der im Folgenden beschrieben wird, nicht mehr.
In diesem Fall müssen das Feldbus-Gateway, die Feldbus-Koppelmodule und das Softwaremodul MOVIKIT® Velocity Drive manuell über die Engineering-Software MOVISUITE® konfiguriert werden.
Die Feldbus-Schnittstelle des Umrichters kann ohne manuelle Inbetriebnahme (über ein Bediengerät oder die Engineering-Software MOVISUITE®) genutzt werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass folgende Reihenfolge der vorbereitenden Maßnahmen eingehalten werden, bevor die Geräte erstmals mit Spannung versorgt werden:
- Mechanische Installation der Feldbus-Gateways CFX11A.. und der Feldbus-Koppelmodule CFC11A auf die Umrichter MOVITRAC® basic.
- Elektrische Installation des Umrichters sowie der montierten Feldbus-Gateways CFX11A.. und Feldbus-Koppelmodule CFC11A.
- Erstmaliges Einschalten der DC-24-V-Versorgung des Feldbus-Gateways CFX11A.. über die Klemmen X5:24V/X5:GND
- Die angeschlossenen Feldbus-Koppelmodule und die Umrichter werden über das Feldbus-Gateway mit DC 24 V versorgt.
- Das Feldbus-Gateway, die Umrichter, sowie die Feldbus-Koppelmodule konfigurieren sich selbstständig.
- Die Umrichter laden automatisch das Softwaremodul MOVIKIT® Velocity Drive.
- Über die Prozessdatenbelegung des Softwaremoduls MOVIKIT® Velocity Drive (siehe Dokumententation "MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive") kann jetzt jeder angeschlossene Umrichter über Feldbus angesteuert werden.
- Hardwarekonfiguration des Feldbus-Masters durchführen.