Operação sem colocação em operação
Motor
No estado de fornecimento, o conversor está configurado para operação de um motor de acordo com a especificação "Potência do motor ASM PMot" (corresponde à especificação P(ASM) na plaqueta de identificação do conversor).
Bornes de sinal
Se o MOVITRAC® basic for fornecido no estado de fornecimento, estão disponíveis as seguintes funções pré-atribuídas do borne:
Entradas/saídas digitais | |
|---|---|
DI01 | Entrada digital 1, frequências fixas – sentido de rotação positivoAjuste de fábrica |
DI02 | Entrada digital 2, frequências fixas – sentido de rotação negativoAjuste de fábrica |
DI03 | Entrada digital 3, frequência fixa da velocidade Bit 0Ajuste de fábrica |
DI04 | Entrada digital 4, frequência fixa da velocidade Bit 1Ajuste de fábrica |
DIO01 | Entrada/saída digital, sem função, entrada de tensãoAjuste de fábrica |
DIO02 | Entrada/saída digital, sem função, entrada de tensãoAjuste de fábrica |
Entrada analógica | |
|---|---|
AI1 | Tensão ou corrente da entrada analógica Fonte do valor nominal de rotação: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 |
Fieldbus
Esta funcionalidade está em preparação atualmente.
INFORMAÇÃO

Se o conversor estiver conectado à tensão antes da instalação mecânica e elétrica do fieldbus, o mecanismo automático de colocação em operação descrito abaixo não se aplica mais.
Neste caso, o gateway fieldbus, os módulos de acoplamento fieldbus e o módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive devem ser configurados manualmente através do software de engenharia MOVISUITE®.
A interface fieldbus do conversor pode ser usada sem colocação em operação manual (através do painel de operação ou do software de engenharia MOVISUITE®).
O pré-requisito para isso é que a seguinte sequência de medidas preventivas seja seguida antes das unidades serem alimentadas com tensão pela primeira vez:
- Instalação mecânica dos gateways fieldbus CFX11A.. e dos módulos de acoplamento fieldbus CFC11A nos conversores MOVITRAC® basic.
- Instalação elétrica do conversor e dos gateways fieldbus CFX11A.. e módulos de acoplamento fieldbus CFC11A montados.
- Ativação da alimentação de 24 VCC do gateway fieldbus CFX11A.. pela primeira vez através dos bornes X5:24V/X5:GND
- Os módulos de acoplamento de fieldbus conectados e os conversores são alimentados com 24 VCC através do gateway fieldbus.
- O gateway fieldbus, os conversores e os módulos de acoplamento fieldbus configuram-se de forma independente.
- Os conversores carregam automaticamente o módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive.
- Agora cada conversor conectado pode ser controlado através do fieldbus usando a atribuição de dados de processo do módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive (ver documentação "MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive").
- Executar a configuração de hardware do mestre fieldbus.