调试的前提条件
调试时须先满足下列前提条件:
- 已经按照机械和电气规定安装了变频器。
- 对变频器和相连的驱动装置进行了正确的工程设计。
- 采取了安全措施,防止驱动装置意外起动。
- 采取了安全防范措施,避免对人身及机器造成危险。
您可采用不同的方式来进行调试:
- 如果使用的是性能匹配的电机,根据具体要求而定,可以不进行调试(不调试即运行)。
- 您可使用操作面板或工程设计软件MOVISUITE®进行调试。
- 使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试时所需的硬件:
- USM21A接口适配器 (28231449)、CDM11A诊断模块 (28265092) 和串行接口电缆RJ10 ↔ 9针D型插头 (18123864)
- 或
- CBG11A/CBG21A操作面板和USB电缆A → Mini B (25643517)
部件号 | 供货范围 |
|---|---|
28231449 |
|
18123864 |
|
25643517 |
|