Prérequis pour la mise en service
Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en service.
- L'installation mécanique et électrique du variateur de vitesse doit être conforme aux prescriptions en vigueur.
- Le variateur de vitesse et les entraînements raccordés ont été configurés correctement.
- Des mesures de sécurité ont été prises afin d'empêcher tout redémarrage involontaire des entraînements.
- Les risques de dommages aux personnes et aux machines sont exclus par des mesures préventives adaptées.
La mise en service est réalisable de plusieurs façons.
- En cas d'utilisation d'un moteur de puissance adaptée, il est possible, en fonction des exigences, de se passer d'une mise en service (exploitation sans mise en service).
- La mise en service peut être réalisée à l'aide d'une console de paramétrage ou du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
- Matériels nécessaires pour la mise en service avec logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Convertisseur de signaux USM21A (28231449), module de diagnostic CDM11A (28265092) et câble d'interface série RJ10 → Sub-D 9 (18123864)
- ou
- Console de paramétrage CBG11A / CBG21A et câble USB A → Mini B (25643517)
Référence | Fourniture |
|---|---|
28231449 |
|
18123864 |
|
25643517 |
|