Dados técnicos

Filtro de rede

CNF11A

CNF31A

Código

28296311

28296354

Tensão nominal UN

1 × 200 – 240 VCA

3 × 200 – 500 VCA

Corrente nominal IN

10 A

3.6 A

Potência nominal dissipada

4.5 W

2.5 W

Temperatura ambiente ϑU

0 °C até +55 °C

Contatos de conexão

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Conector

- 1 condutor: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 condutores: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Terminal para cabos

Torque de aperto

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

0.5 – 0.6 Nm

Contatos da conexão PE

M4

Torque de aperto PE

1.2 – 1.5 Nm

Grau de proteção

IP20

Peso

0.33 kg

0.34 kg