Filtro de rede
Um filtro de rede reduz a emissão de interferências através do cabo de alimentação que o conversor gera. O filtro de rede é usado principalmente para cumprir os valores limite de tensão de interferência na faixa de frequência de 150 kHz a 30 MHz na conexão à rede de alimentação. Além disso, o filtro de rede atenua as interferências que seguem da rede de alimentação para o conversor. A seleção do filtro de rede depende da corrente nominal de rede e da tensão de entrada do conversor de frequência.
Selecionar o filtro de rede de acordo com a tabela abaixo.
Informações adicionais