Filtre réseau

Le filtre réseau réduit les perturbations que le variateur génère sur le câble d'alimentation. Le filtre réseau sert principalement à garantir, les valeurs limites d'émissivité dans une plage de fréquence comprise entre 150 kHz et 30 MHz au niveau du raccordement au réseau. En outre, le filtre réseau atténue les perturbations qui cheminent du réseau vers le variateur de vitesse. La sélection du filtre réseau dépend du courant nominal réseau et de la tension réseau du convertisseur de fréquence.

Sélectionner le filtre réseau en fonction du tableau suivant.