Contacteur réseau
Un contacteur réseau s'utilise pour séparer le variateur du réseau en cas de défaut et pour activer et désactiver l'alimentation réseau.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement avec un contacteur réseau, consulter le chapitre "Raccordement réseau".
REMARQUE

Si nécessaire, utiliser un contacteur réseau de catégorie AC-3 (IEC 158-1) ou supérieure.
Le contacteur réseau doit être positionné devant le filtre réseau et la self réseau.
REMARQUE