Fusibles réseau et disjoncteurs de protection
Les fusibles réseau et les disjoncteurs servent à protéger le câble d'alimentation. Pour cela, utiliser des fusibles ou des disjoncteurs avec les caractéristiques suivantes.
Classe de type | Condition préalable |
|---|---|
Fusibles des classes gL, gG | Tension du fusible ≥ tension nominale réseau |
Disjoncteurs de protection de type B, C, D | Tension nominale du disjoncteur de protection ≥ tension nominale réseau |
Les courants nominaux des disjoncteurs doivent être supérieurs de 10 % au courant nominal réseau du variateur de vitesse. |
Pour la protection électrique, tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application. Le cas échéant, tenir compte des remarques du chapitre "Installation conforme à la norme UL".