Fusíveis de rede e disjuntores
Os fusíveis de rede e os disjuntores servem para proteger a rede de alimentação. Para proteger, utilizar fusíveis ou disjuntores com as seguintes características:
Classe de tipo | Pré-requisito |
|---|---|
Fusíveis das classes de utilização gL, gG | Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede |
Disjuntor de características B, C, D | Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da rede |
As correntes nominais do disjuntor devem ser 10% maiores que a corrente nominal da rede do conversor |
Observar as normas específicas dos países e dos sistemas durante a fusão. Se necessário, observar as informações no capítulo "Instalação conforme UL".