Caractéristiques techniques
Filtre réseau | CNF11A | CNF31A |
|---|---|---|
Référence | 28296311 | 28296354 |
Tension nominale réseau UN | 1 × AC 200 – 240 V | 3 × AC 200 – 500 V |
Courant nominal IN | 10 A | 3.6 A |
Pertes nominales | 4.5 W | 2.5 W |
Température ambiante ϑamb | 0 °C à +55 °C | |
Contacts de raccordement L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3' | Connectique - 1 conducteur : 0.25 – 2.5 mm2 - 2 conducteurs : 0.25 – 1.0 mm2 (embout TWIN) | |
Couple de serrage L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3' | 0.5 – 0.6 Nm | |
Contacts de raccordement PE | M4 | |
Couple de serrage PE | 1.2 – 1.5 Nm | |
Indice de protection | IP20 | |
Masse | 0.33 kg | 0.34 kg |