Technische Daten
Netzfilter | CNF11A | CNF31A |
|---|---|---|
Sachnummer | 28296311 | 28296354 |
Netznennspannung UN | 1 × AC 200 – 240 V | 3 × AC 200 – 500 V |
Nennstrom IN | 10 A | 3.6 A |
Nennverlustleistung | 4.5 W | 2.5 W |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 °C bis +55 °C | |
Anschlusskontakte L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | Steckverbinder - 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse | |
Anziehdrehmoment L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 0.5 – 0.6 Nm | |
Anschlusskontakte PE | M4 | |
Anziehdrehmoment PE | 1.2 – 1.5 Nm | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | 0.33 kg | 0.34 kg |