技术数据

进线滤波器

CNF11A

CNF31A

部件号

28296311

28296354

额定电源电压U额定

1 × AC 200 – 240 V

3 × AC 200 – 500 V

额定电流I额定

10 A

3.6 A

额定功率损耗

4.5 W

2.5 W

环境温度ϑ环境

0°C 至 +55 °C

连接触点

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

插接头

- 单导线:0.25 – 2.5 mm2

- 双导线:0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH:导线接头

拧紧扭矩

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

0.5 – 0.6 Nm

PE连接触点

M4

PE拧紧扭矩

1.2 – 1.5 Nm

防护等级

IP20

质量

0.33 kg

0.34 kg