Irregularidade 26 Irregularidade externa
Subirregularidade: 26.1 Descrição: Borne | ||
|---|---|---|
| Resposta: Irregularidade externa | |
Causa | Ação | |
Mensagem de irregularidade via fonte de irregularidade externa. | Programável via 8622.5 (padrão: Suporte da aplicação (+ES)). | |
Subirregularidade: 26.3 Descrição: Desligamento de emergência do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência solicitou o desligamento de emergência externo porque detectou uma irregularidade crítica. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 26.4 Descrição: Irregularidade da resistência de frenagem externa | ||
|---|---|---|
| Resposta: Resposta a irregularidade da resistência de frenagem externa | |
Causa | Ação | |
O interruptor de temperatura da resistência de frenagem externa conectado a um borne detectou um erro. | – Verificar forma construtiva do resistor. – Limpar resistor. – Verificar planejamento de projeto do resistor. – Instalar resistor maior. – Verificar configuração do relé. – Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia regenerativa. – Verificar os ajustes da função de descarga do armazenamento no módulo de software MOVIKIT®. | |