故障26外部故障
子故障:26.1 说明:端子 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部故障 | |
原因 | 措施 | |
有关外部故障源的故障信息。 | 可通过8622.5编程(默认:应用程序停止(+输出级锁定)。 | |
子故障:26.3 说明:功率部件紧急关断 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
识别到严重故障,功率部件请求外部紧急断路。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:26.4 说明:外部制动电阻故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部制动电阻故障反应 | |
原因 | 措施 | |
连接至端子的外部制动电阻的温度开关出现故障。 | – 检查电阻的安装位置。 – 清洁电阻。 – 检查电阻的工程设计。 – 安装大一号的电阻。 – 检查触发装置的设置。 – 优化运行周期,以减少再生能量的产生。 – 在软件模块MOVIKIT®中检查存储器卸载功能的设置。 | |