Défauts 26 Défaut externe
Sous-défaut : 26.1 Description : Borne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Défaut externe | |
Cause | Action | |
Message de défaut via source de défaut externe | Programmable via 8622.5 (par défaut : arrêt application (+V.E.P.)) | |
Sous-défaut : 26.3 Description : Coupure d'urgence de l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance requiert une coupure d'urgence externe car il a détecté un défaut critique. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 26.4 Description : Défaut résistance de freinage externe | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction au défaut résistance de freinage externe | |
Cause | Action | |
Le contact de température de la résistance de freinage externe, raccordé à une borne, a détecté un défaut. | – Vérifier le sens de montage de la résistance. – Nettoyer la résistance. – Vérifier la configuration de la résistance. – Monter une résistance de taille supérieure. – Vérifier les réglages du dispositif de coupure. – Optimiser le cycle de travail afin de produire moins d'énergie en mode générateur. – Vérifier les réglages de la fonction de décharge du module mémoire dans le module logiciel MOVIKIT®. | |