Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres
Sous-défaut : 25.1 Description : Avertissement time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Un accès à la mémoire (lecture / écriture) dure plus longtemps que le temps attendu. | Le défaut est acquitté automatiquement une fois l'accès à la mémoire terminé. | |
Sous-défaut : 25.2 Description : Mémoire non volatile – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution du système de mémorisation non volatile. | – Effectuer un reset de l'appareil. – En cas de répétition, remplacer l'appareil. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.6 Description : Configuration d'appareil incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le jeu de données contenu dans l'appareil a été copié depuis un autre appareil dont la gamme, la puissance ou la tension est différente de celle de l'appareil actuel. | – Vérifier si la configuration est correcte et si nécessaire, procéder à une nouvelle mise en service. – Acquittement du défaut par reset manuel avec acceptation du jeu de paramètres. Réglage via [Diagnostic] > [État] > [État de défaut], paramètre "Réinitialisation manuelle défaut". | |
Le module mémoire débrochable utilisé provient d'un autre appareil dont la puissance, la gamme ou la tension est différente de celle de l'appareil actuel. | – Vérifier si la configuration est correcte et si nécessaire, procéder à une nouvelle mise en service. – Acquittement du défaut par reset manuel avec acceptation du jeu de paramètres. Réglage via [Diagnostic] > [État] > [État de défaut], paramètre "Réinitialisation manuelle défaut". | |
L'étage de puissance a été remplacé ; sa puissance ou sa tension est différente de celle de l'étage de puissance initial. | – Vérifier si la configuration est correcte et si nécessaire, procéder à une nouvelle mise en service. – Acquittement du défaut par reset manuel avec acceptation du jeu de paramètres. Réglage via [Diagnostic] > [État] > [État de défaut], paramètre "Réinitialisation manuelle défaut". | |
Sous-défaut : 25.7 Description : Initialisation mémoire non volatile – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors de l'initialisation de la mémoire non volatile | – Effectuer une réinitialisation de l'appareil. – En cas de répétition, remplacer l'appareil. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.10 Description : Données de configuration étage de puissance – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données de configuration de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.12 Description : Données de configuration étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Données de configuration de l'étage de puissance erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.13 Description : Données de configuration électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Données de configuration de l'électronique de commande erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.14 Description : Données d'alignement étage de puissance – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.15 Description : Données d'alignement électronique de commande – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'électronique de commande n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.16 Description : Données d'alignement étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'étage de puissance sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.17 Description : Données d'alignement électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'électronique de commande sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.18 Description : Données QS étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Les données QS de l'étage de puissance sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.19 Description : Données QS électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Les données QS de l'électronique de commande sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.20 Description : Défaut d'initialisation – Mémoire de l'appareil de base | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut d'initialisation de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.21 Description : Défaut durée d'exécution – Mémoire de l'appareil de base | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.30 Description : Défaut d'initialisation – Module mémoire débrochable | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le module mémoire débrochable n'est pas formaté correctement. | Revenir à l'état de livraison.
ATTENTION Toutes les données du module mémoire débrochable sont remises aux valeurs par défaut. | |
Défaut d'initialisation du module mémoire débrochable après état de livraison | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.31 Description : Défaut durée d'exécution – Module mémoire débrochable | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution du module mémoire débrochable | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.32 Description : Module mémoire débrochable incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le module mémoire débrochable en place n'est pas utilisable. | Remplacer le module mémoire. | |
Sous-défaut : 25.50 Description : Défaut durée d'exécution – Module mémoire de sécurité débrochable | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution du module mémoire de sécurité débrochable | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.51 Description : Défaut d'initialisation – Module mémoire de sécurité débrochable | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut d'initialisation du module mémoire de sécurité débrochable | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.61 Description : Défaut – Point de restauration | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Impossible de créer le point de restauration. | Supprimer le point de restauration. | |
Sous-défaut : 25.62 Description : Point de restauration non disponible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le point de restauration, avec lequel les réglages paramètres, p. ex. d'un module logiciel MOVIKIT®, peuvent être restaurés, n'a pas été créé. | – Mettre hors tension l'appareil et enlever la passerelle CFX11x ou le module coupleur CFC11x. Dans ce cas, l'appareil est exploité comme variante binaire. – Pour créer un point de restauration, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 25.70 Description : Configuration de carte incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration actuelle des cartes ne correspond pas à l'état de la mise en service sauvegardée. Une carte qui était encore présente lors de la mise en service a par exemple été retirée. | – Rétablir la configuration d'origine des cartes. – Acquittement du défaut par réinitialisation manuelle avec acceptation du jeu de paramètres. Réglage via [Diagnostic] > [État] > [État de défaut], paramètre "Réinitialisation manuelle défaut". | |