Défauts 23 Étage de puissance
Sous-défaut : 23.1 Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Présence d'un défaut étage de puissance avec réaction "Avertissement". | Voir à ce sujet état de défaut "Sous-composant étage de puissance". | |
Sous-défaut : 23.2 Description : Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Présence d'un défaut étage de puissance avec réaction "Standard". | Voir à ce sujet état de défaut "Sous-composant étage de puissance". | |
Sous-défaut : 23.3 Description : Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Présence d'un défaut étage de puissance avec réaction "Défaut critique". | Voir à ce sujet état de défaut "Sous-composant étage de puissance". | |
Sous-défaut : 23.4 Description : Défaut matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Apparition d'un défaut sur un composant matériel de l'étage de puissance, p. ex. surintensité au niveau d'un comparateur matériel | – Vérifier l'alimentation en courant. – Augmenter la durée de rampe. – Vérifier si la taille de moteur est correcte (courant moteur trop élevé). – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut alimentation, défaut matériel | – Vérifier l'alimentation en courant. – Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |
Défaut au niveau du pilote de passerelle IGBT | Défaut au niveau de l'étage de puissance. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La configuration des données process n'est pas valide. Les versions de l'unité de commande et de l'étage de puissance ne sont pas compatibles. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 23.5 Description : Configuration des données process non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration des données process n'est pas valide. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 23.6 Description : Time out données process | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
L'interface de communication de l'étage de puissance a détecté un time out données process. | En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 23.7 Description : Time out communication paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
L'interface de communication de l'étage de puissance a détecté un time out dans la communication paramètres. | En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 23.8 Description : Défaut communication paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'interface de communication de l'étage de puissance a détecté un défaut dans la communication paramètres. | En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 23.9 Description : Firmware étage de puissance corrompu | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Échec de mise à jour du firmware de l'étage de puissance | Refaire une mise à jour du firmware. | |