Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Sous-défaut : 20.1 Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |
La tension d'alimentation électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V autonome raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier et si nécessaire corriger le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V autonome externe. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.2 Description : Surcharge tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Avec un MOVIDRIVE® system, la charge électrique sur les voies de courant de la tension d'alimentation DC 24 V autonome à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. Les sorties de signal de l'appareil ont par conséquent été mises hors tension suite au message de défaut. | Identifier le consommateur provoquant la surcharge de la tension d'alimentation interne. 1. Supprimer tous les consommateurs externes – au niveau des sorties digitales de l'appareil de base – au niveau des options éventuellement présentes – au niveau de tous les raccordements codeur – au niveau de tous les autres consommateurs branchés sur les bornes de tension de sortie DC 24 V 2. Acquitter le défaut. 3. Rebrancher l'un après l'autre les consommateurs préalablement déconnectés de l'appareil jusqu'à ce que le message de défaut apparaisse à nouveau. 4. En guise de remède, brancher un consommateur ayant un besoin en courant inférieur ou éliminer le court-circuit. | |
Sous-défaut : 20.7 Description : Défaut matériel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.8 Description : Ventilateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le fonctionnement du ventilateur est perturbé. | Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur. | |
Sous-défaut : 20.9 Description : Ventilateur – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le ventilateur est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.10 Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur | Contrôler le raccordement ou réaliser le raccordement. | |
Sous-défaut : 20.11 Description : STO – Délai de commutation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Apparition d'un délai de commutation entre les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 | – Vérifier le câblage STO. – Avant acquittement, s'assurer que les deux signaux STO sont commutés en niveau Low. | |
Sous-défaut : 20.23 Description : Mesure de température étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune information de température. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.24 Description : Module de communication requis manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un module de communication, utilisé dans la configuration d'appareil, a été supprimé. | Remettre le module en place. | |
Sous-défaut : 20.25 Description : Module de communication ajouté | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un module de communication, non utilisé dans la configuration d'appareil, a été ajouté. | Enlever le module de communication. | |