Irregularidade 20 Monitoramento da unidade
Subirregularidade: 20.1 Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A fonte de alimentação de 24 V estava sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do requisito de energia. | |
A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a tensão de alimentação de reserva 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar a tensão de alimentação de reserva 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão e, se necessário, corrigir. – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 20.2 Descrição: Tensão de alimentação da sobrecarga | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
No MOVIDRIVE® system, a utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. As saídas do sinal da unidade foram, portanto, desligadas devido à mensagem de irregularidade. | Identificar os equipamentos que sobrecarregam a tensão de alimentação interna: 1. Remover todos os equipamentos externos: – Nas saídas digitais da unidade básica. – Em opcionais possivelmente existentes. – Em todas as conexões do encoder. – Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída 24 VCC. 2. Confirmar irregularidade. 3. Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça. 4. Como correção, conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito. | |
Subirregularidade: 20.7 Descrição: Irregularidade interna no hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. | – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 20.8 Descrição: Ventilador – Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
A função do ventilador está danificada. | Verificar o funcionamento do ventilador. | |
Subirregularidade: 20.9 Descrição: Ventilador – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada aplicação + estágio saída | |
Causa | Ação | |
O ventilador está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 20.10 Descrição: Ventilador – Irregularidade na tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Tensão de alimentação do ventilador inexistente. | Verificar ou estabelecer conexão. | |
Subirregularidade: 20.11 Descrição: STO – Atraso de comutação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um atraso na comutação entre os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2. | – Verificar instalação STO (parada segura ativa). – Antes de confirmar, certificar-se de que ambos os sinais STO (parada segura ativa) estejam comutados para baixo nível. | |
Subirregularidade: 20.23 Descrição: Identificação da temperatura do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. O módulo de potência não fornece dados de temperatura. | – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 20.24 Descrição: O módulo de comunicação necessário está ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Um módulo de comunicação usado na configuração da unidade foi removido. | Inserir o módulo novamente. | |
Subirregularidade: 20.25 Descrição: Módulo de comunicação adicionado | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi adicionado um módulo de comunicação que não é usado na configuração da unidade. | Remover módulo de comunicação novamente. | |