Défauts 28 Fonctions d'entraînement FCB
Sous-défaut : 28.10 Description : FCB 25 – Phases moteur asymétriques | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure des résistances de stator a permis de constater des valeurs très différentes dans les trois phases. | – Vérifier si le moteur est raccordé correctement. – Vérifier tous les points de contact du moteur et du variateur. – Vérifier si le moteur et la liaison ne sont pas endommagés. | |
Sous-défaut : 28.11 Description : FCB 25 – Au moins une phase à impédance forte | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Lors de la mesure des paramètres moteur, au moins une phase moteur n'a pas pu être mesurée. | – Vérifier si le moteur est raccordé correctement. – Vérifier tous les points de contact du moteur et du variateur. – Vérifier si le moteur et la liaison ne sont pas endommagés. | |
Sous-défaut : 28.12 Description : FCB 25 – Time out à la mesure de la résistance du stator | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure des paramètres moteur a été activée moteur tournant. | – Arrêter le moteur. – Démarrer la mesure des paramètres moteur lorsque le moteur est à l'arrêt. | |
Sous-défaut : 28.13 Description : FCB 25 – Identification courbe impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure des paramètres moteur ne permet pas l'identification unique de la courbe. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 28.15 Description : FCB 25 – Time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Une mesure RR, LSigma ou Ls n'a pas été terminée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 28.23 Description : FCB 05 – Vitesse minimale supérieure à la limite application | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La vitesse minimale est supérieure à la limite application de la vitesse. | – Réduire la vitesse minimale. – Augmenter la limite application. | |
Sous-défaut : 28.24 Description : FCB 05 – Limites de la fenêtre de masquage en dehors des limites des valeurs de consigne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les limites de la fenêtre de la fonction de masquage de la vitesse sont totalement en dehors de la plage des valeurs de consigne. La vitesse minimale et la limite application se situent dans la fenêtre de masquage. Aucune valeur de consigne ne se trouvant dans la zone autorisée ne peut être déterminée. | – Adapter la fenêtre de la fonction de masquage de la vitesse. – Adapter la vitesse minimale. – Adapter la limite application. | |