Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
Subirregularidade: 28.10 Descrição: FCB 25 – Fases do motor assimétrico | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos foram determinados nas 3 fases. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Subirregularidade: 28.11 Descrição: FCB 25 – Pelo menos uma fase é de alta impedância | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do motor não pôde ser medida. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Subirregularidade: 28.12 Descrição: FCB 25 – Timeout na medição RS | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o motor estava girando. | – Parar o motor. – Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor parado. | |
Subirregularidade: 28.13 Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A medição dos parâmetros do motor não permite a identificação precisa da curva característica. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 28.15 Descrição: FCB 25 – Timeout | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma medida de RR, LSigma ou Ls não foi concluída. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 28.23 Descrição: FCB 05 – Velocidade mínima maior que o limite de aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A velocidade mínima é maior que o limite de aplicação da velocidade. | – Reduzir a velocidade mínima. – Aumentar o limite da aplicação. | |
Subirregularidade: 28.24 Descrição: FCB 05 – Limites da janela de supressão fora dos limites do valor nominal | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Os limites da janela da função de desvanecimento da velocidade estão completamente fora da faixa de valor nominal permitida. Tanto a velocidade mínima quanto o limite de aplicação estão dentro da janela de pop-up. Não é possível determinar um valor nominal que esteja dentro de uma faixa permitida. | – Personalizar a janela da função de desvanecimento da velocidade. – Ajustar a velocidade mínima. – Ajustar o limite de aplicação. | |