Troca da unidade

Se uma unidade precisar ser substituída, o procedimento é o seguinte:

  • Com a ajuda de um painel de operação CBG..
  • Ao usar um painel de operação, os parâmetros e configurações podem ser salvos no painel de operação. Ao conectar o painel de operação em outro conversor e, em seguida, ativar a transmissão de dados, os dados são transferidos para o conversor. Após a conclusão da transmissão, o conversor fica imediatamente pronto para funcionamento para a aplicação específica.
  • Com a ajuda de um MOVI-C® CONTROLLER
  • Se for usado o gerenciamento de dados (restauração dos conjuntos de dados do eixo) do MOVI-C® CONTROLLER, os parâmetros e os ajustes de configuração do controlador são sempre transferidos para o conversor. Os dados estão no cartão de memória do MOVI-C® CONTROLLER. Se o gerenciamento de dados do MOVI-C® CONTROLLER não estiver ativo, a fonte de memória pode ser definida no índice 8431.20 (fonte de memória) da seguinte forma:
    • 1 - Memória interna
    • O conversor lê ou grava os parâmetros e definições de configuração na memória interna da unidade do conversor.