Remplacement d'appareil
Si un appareil doit être remplacé, les procédures sont les suivantes :
- À l'aide d'une console de paramétrage CBG..
- En cas d'utilisation d'une console de paramétrage, les réglages de paramètres et de configuration peuvent être sauvegardés dans la console de paramétrage. Après enfichage de la console de paramétrage sur un autre variateur de vitesse et activation de la transmission des données, les données sont transmises vers le variateur de vitesse. Dès que la transmission est achevée, le variateur de vitesse est immédiatement prêt pour l'application spécifique.
- À l'aide d'un MOVI-C® CONTROLLER
- En cas d'utilisation de la gestion des données (restauration des jeux de données des axes) du MOVI-C® CONTROLLER, les réglages de paramètres et de configuration du système de pilotage sont toujours transmis dans le variateur de vitesse. Les données se trouvent sur la carte mémoire du MOVI-C® CONTROLLER. Si la gestion des données du MOVI-C® CONTROLLER n'est pas active, la source de sauvegarde peut être réglée dans l'index 8431.20 (Source de sauvegarde) comme suit.
- 1 - Mémoire interne
- Le variateur de vitesse lit ou écrit les réglages de paramètres et de configuration dans la mémoire interne du variateur de vitesse.