Procédure en cas de non-respect des préconisations de maintenance

En cas de non-respect des préconisations de maintenance, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la tension réseau progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale. Ceci peut notamment s'effectuer à l'aide d'un transformateur dont la tension de sortie sera réglée conformément aux indications suivantes. Après cette régénération, l'appareil peut soit être mis en service immédiatement, soit le stockage longue durée être poursuivi.

Les seuils suivants sont recommandés.

Appareils AC 400 / 500 V

  • Seuil 1 : 0 V à AC 350 V en l'espace de quelques secondes
  • Seuil 2 : AC 350 V durant 15 minutes
  • Seuil 3 : AC 420 V durant 15 minutes
  • Seuil 4 : AC 500 V durant 1 heure

Appareils AC 230 V

  • Seuils 1, 2 : 170 V
  • Seuil 3 : 200 V
  • Seuil 4 : 240 V