Vorgehensweise bei unterlassener Wartung

Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mithilfe eines Stelltransformators erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird. Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder weitergelagert werden.

Folgende Abstufungen werden empfohlen:

AC-400/500-V-Geräte:

  • Stufe 1: 0 V bis AC 350 V innerhalb einiger Sekunden
  • Stufe 2: AC 350 V für 15 Minuten
  • Stufe 3: AC 420 V für 15 Minuten
  • Stufe 4: AC 500 V für 1 Stunde

AC-230-V-Geräte

  • Stufe 1, 2: 170 V
  • Stufe 3: 200 V
  • Stufe 4: 240 V