忽视维护操作时应采取的措施

如果未按规定进行维护,SEW-EURODRIVE公司建议将电源电压缓慢提升到最大值。比如可以通过可调变压器实现,请按如下说明调整输出电压。蓄电后可以立即使用设备或继续存放。

建议按照以下步骤进行:

AC 400 V / 500 V设备:

  • 级别1:数秒内从0 V到AC 350 V
  • 级别2:AC 350 V,15分钟
  • 级别3:AC 420 V,15分钟
  • 级别4:AC 500 V,1小时

AC 230 V设备

  • 级别1、2:170 V
  • 级别3:200 V
  • 级别4:240 V