Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada

Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar a tensão de entrada lentamente até atingir a tensão máxima. Isto pode ser conseguido utilizando, por ex., um transformador de regulação cuja tensão de saída seja ajustada segundo a visão geral a seguir. Após esse processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser armazenada.

É recomendada a seguinte graduação:

Unidades de 400/500 VCA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 350 VCA por 15 minutos
  • Estágio 3: 420 VCA por 15 minutos
  • Estágio 4: 500 VCA por 1 hora

Unidades 230 VCA

  • Estágio 1, 2: 170 V
  • Estágio 3: 200 V
  • Estágio 4: 240 V