更换设备
如需更换设备,请按以下步骤操作:
- 借助操作面板CBG..
- 使用操作面板时,参数和配置的设置可以保存在操作面板上。将操作面板插入另一个变频器,激活数据传输后,数据将传输到变频器中。传输完成后,变频器立即针对特定应用准备好运行。
- 借助MOVI-C® CONTROLLER
- 如果使用MOVI-C® CONTROLLER进行数据管理(恢复轴数据组),那么控制器参数和配置的设置将始终传输到变频器中。数据在MOVI-C® CONTROLLER的记忆卡上。如果未激活MOVI-C® CONTROLLER的数据管理功能,则可按以下方式设置索引8431.20(存储器源)中的存储器源:
- 1 - 内部存储器
- 变频器可读取变频器内部设备存储器上的参数和配置的设置,或将其写入该存储器中。