Comprimento do cabo
O comprimento máximo do cabo do motor listado a seguir não deve ser excedido.
A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:
- Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do condutor/blindagem não pode exceder 280 pF/m.
MCB91A-...-5D3-... com Vrede = 3 × 400 VCA | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
MCB91A-...-2D1-... com Vrede = 1 × 230 VCA | 0034 | 0042 |
Comprimento máximo do cabo de alimentação do motor em m | ||
Cabo blindado | ||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 Não é possível operar |
75 25 8 |
| Cabo não blindado | |
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 Não é possível operar |
100 50 20 |