Longueur de câble
La longueur de liaison moteur maximale suivante ne doit pas être dépassée.
Tenir compte des consignes suivantes pour l'étude et configuration.
- En cas d'utilisation de liaisons moteur blindées, la capacité de fonctionnement conducteur/blindage doit être de 280 pF/m maximum.
MCB91A-...-5D3-... pour Urés = 3 × AC 400 V | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
MCB91A-...-2D1-... pour Urés = 1 × AC 230 V | 0034 | 0042 |
Longueur de liaison moteur maximale en m | ||
Liaison blindée | ||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 Exploitation pas possible |
75 25 8 |
| Liaison non blindée | |
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 Exploitation pas possible |
100 50 20 |