不得超出下列电机线长度。
必须考虑到以下工程设计准则:
MCB91A-...-5D3-...
U电源 = 3 × AC 400 V时
0025
0040
MCB91A-...-2D1-...
U电源 = 1 × AC 230 V时
0034
0042
最大电机导线长度 (m)
屏蔽导线
PWM频率
4 kHz
8 kHz
16 kHz
50
12
无法运行
75
25
8
非屏蔽导线
100
20