Leitungslänge
Die im Folgenden aufgeführte maximale Motorleitungslänge darf nicht überschritten werden.
Die folgende Projektierungsrichtlinie muss berücksichtigt werden:
- Bei Verwendung von geschirmten Motorzuleitungen darf die Betriebskapazität Aderleitung/Schirm maximal 280 pF/m betragen.
MCB91A-...-5D3-... bei UNetz = 3 × AC 400 V | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
MCB91A-...-2D1-... bei UNetz = 1 × AC 230 V | 0034 | 0042 |
Maximale Motorleitungslänge in m | ||
Geschirmte Leitung | ||
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 kein Betrieb möglich |
75 25 8 |
| Ungeschirmte Leitung | |
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 kein Betrieb möglich |
100 50 20 |