Requisitos para motores não SEW
Os dados técnicos dos motores devem estar dentro das seguintes faixas:
| Faixa de entrada permitida |
|---|---|
Rotação nominal do motor | 0 – 36000 min-1 |
Corrente nominal do motor | 0 – 10000 A |
Tensão nominal do motor | 0 – 2000 V |
Torque nominal do motor | 0 – 50000 Nm |
Frequência nominal do motor | 0 – 20000 Hz |
Quantidade de pares de polos do motor assíncrono | 1 – 64 |