Die technischen Daten der Motoren müssen in folgenden Bereichen liegen:
Zulässiger Eingabebereich
Motornenndrehzahl
0 – 36000 min-1
Motornennstrom
0 – 10000 A
Motornennspannung
0 – 2000 V
Motornennmoment
0 – 50000 Nm
Motornennfrequenz
0 – 20000 Hz
Polpaarzahl Asynchronmotor
1 – 64