Exigences pour les moteurs tiers
Les caractéristiques techniques des moteurs doivent se situer dans les plages suivantes.
| Plage de valeurs à saisir admissibles |
|---|---|
Vitesse nominale moteur | 0 – 36000 min–1 |
Courant nominal moteur | 0 – 10000 A |
Tension nominale moteur | 0 – 2000 V |
Couple nominal moteur | 0 – 50000 Nm |
Fréquence nominale moteur | 0 – 20000 Hz |
Nombre de paires de pôles du moteur asynchrone | 1 – 64 |