Protection thermique moteur
La protection thermique moteur empêche l'échauffement et donc la détérioration du moteur. Pour cela, les sondes de température mesurent la température de bobinage. Les variateurs traitent en standard les sondes de température suivantes.
Protection moteur | Codification SEW |
|---|---|
Sonde de température | TF |
Thermostat bilame | TH |
Série de moteur | Sonde de température | Protection moteur |
|---|---|---|
DR.. | TF, TH | Protection complèteProtection complète, car un capteur par phase moteur |
Moteurs tiers | Sonde de température, thermostat bilame | Protection complèteProtection complète, car un capteur par phase moteur |
D'autres informations sur la protection thermique du moteur figurent dans les documentations des moteurs.