Proteção térmica do motor
A proteção térmica do motor evita o superaquecimento e, consequentemente, a inutilização do motor. Para isso, a temperatura da bobinagem é registrada com sensores de temperatura. Os conversores podem avaliar os seguintes sensores de temperatura como padrão.
Proteção do motor | Designação da SEW-EURODRIVE |
|---|---|
Termistor PTC | TF |
Interruptor de temperatura bimetálico | TH |
Série de motores | Sensor de temperatura | Proteção do motor |
|---|---|---|
DR.. | TF, TH | proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor |
Motores não SEW | Termistor PTC, Interruptor de temperatura bimetálico | proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor |
Mais informações sobre proteção térmica do motor podem ser encontradas nas documentações dos motores.