Spannungsfestigkeit des Motors
Der Betrieb eines Drehstrommotors an einem Frequenzumrichter stellt für die Motorwicklung eine weit höhere Belastung dar als der Betrieb am Versorgungsnetz. Alle Drehstrommotoren von SEW-EURODRIVE verfügen über die geforderte Spannungsfestigkeit.
Der angeschlossene Fremdmotor muss im Umrichterbetrieb für diese Zwischenkreisspannungen ausgelegt sein.
Bei einer Netzspannung von AC 3 × 400 V beträgt die nominelle Zwischenkreisspannung DC 560 V. Im generatorischen Betrieb kann die Zwischenkreisspannung auf 1050 V ansteigen.
Bei einer Netzspannung von AC 1 × 230 V beträgt die nominelle Zwischenkreisspannung DC 325 V. Im generatorischen Betrieb kann die Zwischenkreisspannung auf 440 V ansteigen.
Die Umrichter takten die Gleichspannung des Zwischenkreises UZK auf die Motorzuleitung. Diese Taktung erfolgt bei SEW-EURODRIVE mit 4 kHz, 8 kHz oder 16 kHz. Dadurch wird der Motor mit Spannungsspitzen großer Amplitude und sehr kurzen Anstiegszeiten belastet.
Für den Betrieb von Fremdmotoren an den Umrichtern von SEW-EURODRIVE sind diese Motoren auf ihre Eignung zu prüfen.