Pictogrammes utilisés
Les fonctions sélectionnables sont représentées par des pictogrammes sur l'afficheur de la console.
| Version variateur, numéro FCB, numéro de défaut |
| Vitesse réelle en min-1 |
| Courant réel en A |
| Tension circuit intermédiaire en V |
| Consignes fixes – Accélération 1, 2 en (min × s)-1 |
| Consignes fixes – Décélération 1, 2 en (min × s)-1 |
| Vitesse maximale en min-1 |
| Consigne fixe – Vitesse en min-1 |
| Paramètre |
| Mise en service |
| Gestion des données |
| Mode manuel |