Símbolos utilizados
Acima da indicação do painel de operação, as funções selecionáveis são representadas com a ajuda de pictogramas.
| Status do conversor, número FCB, número da irregularidade |
| Rotação atual em min-1 |
| Corrente atual em A |
| Tensão do circuito intermediário em V |
| Frequências fixas – aceleração 1, 2 em (min × s)-1 |
| Frequências fixas – desaceleração 1, 2 em (min × s)-1 |
| Rotação máxima em min-1 |
| Frequências fixas – rotação atual em min-1 |
| Parâmetro |
| Colocação em operação |
| Gerenciamento dos dados |
| Modo manual |