Verwendete Symbole
Über dem Display des Bediengeräts sind die auswählbaren Funktionen mithilfe von Piktogrammen dargestellt.
| Umrichterstatus, FCB-Nummer, Fehlernummer |
| Istdrehzahl in min-1 |
| Iststrom in A |
| Zwischenkreisspannung in V |
| Festsollwerte – Beschleunigung 1, 2 in (min × s)-1 |
| Festsollwerte – Verzögerung 1, 2 in (min × s)-1 |
| Maximaldrehzahl in min-1 |
| Festsollwerte – Drehzahl in min-1 |
| Parameter |
| Inbetriebnahme |
| Datenhaltung |
| Handbetrieb |