Console de paramétrage CBG01A

[1] | Afficheur 7 segments à 5 caractères |
[2] | Touche Esc (Échap) |
|
|
a = Navigation dans le menu | |
[3] | Touches flèche vers la gauche / vers la droite |
[4] | Valider la saisie |
[5] | Touches flèche vers le haut / vers le bas |
|
|
b = Bloc pilotage en mode manuel | |
[6] | Touche RUN |
[7] | Touche STOP |
Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>. Pour sélectionner les fonctions du menu principal, appuyer sur les touches flèche <Vers la gauche / Vers la droite>. Confirmer par <OK>.
Lors de la saisie de chiffres, chaque chiffre proposé ou saisi doit être confirmé par <OK>.
Pour revenir à l'étape précédente dans le menu, appuyer sur la touche <Esc>.
Informations complémentaires