Déroulement de la mise en service du moteur
Un jeu de données moteur universel de puissance équivalente est chargé en usine. Si une meilleure performance de régulation est nécessaire ou si le moteur raccordé diffère de la puissance du variateur de vitesse, la mise en service doit être effectuée et les données moteur saisies. Dans les différentes étapes, saisir les valeurs suivantes en fonction de la plaque signalétique du moteur raccordé.
Afficheur 7 segments | Indication | Unité / sélection |
|---|---|---|
Motorisation | – | |
Tension nominale moteur | V | |
Courant nominal moteur | A | |
Fréquence | Hz | |
Puissance | kW | |
Facteur de puissance cos φ | – | |
Vitesse nominale moteur | min-1 | |
Modes de régulation |
| |
Frein |
| |
Surveillance température moteur |
|