Mise en service avec la console de paramétrage CBG11A
La mise en service avec la console de paramétrage CBG11A peut être réalisée de manière intuitive, à l'aide des pictogrammes et des fonctions disponibles sur l'afficheur.
Seuls des moteurs asynchrones sans codeur peuvent être mis en service avec la console de paramétrage CBG11A. La mise en service d'autres moteurs peut être réalisée uniquement avec la console de paramétrage CBG21A ou le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Informations complémentaires