Console de paramétrage CBG11A
Sur cette console de paramétrage, l'aide à l'utilisateur est en anglais.

[1] | Afficheur |
[2] | Touche Esc |
|
|
a = Navigation dans le menu | |
[3] | Touches flèche vers la gauche / vers la droite |
[4] | Valider la saisie |
[5] | Touches flèche vers le haut / vers le bas |
|
|
b = Bloc pilotage en mode manuel | |
[6] | Touche RUN |
[7] | Touche STOP |
Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>. Pour sélectionner les fonctions du menu principal, appuyer sur les touches flèche <Vers la gauche / Vers la droite>. Confirmer par <OK>.
Lors de la saisie de chiffres, chaque chiffre proposé ou saisi doit être confirmé par <OK>. Le chiffre éditable est souligné. La valeur du chiffre peut être modifiée à l'aide des touches flèche <Vers le haut / Vers le bas>. Pour passer d'un chiffre à modifier à l'autre, utiliser les touches flèche <Vers la gauche / Vers la droite>.