Controle manual CBG11A
O guia do usuário deste controle manual está em inglês.

[1] | Indicação |
[2] | Tecla ESC |
|
|
a = navegar no menu | |
[3] | Teclas de seta à esquerda/à direita |
[4] | Confirmar entrada |
[5] | Teclas de seta para cima/baixo |
|
|
b = módulo de controle no modo manual | |
[6] | Tecla RUN |
[7] | Tecla STOP |
Para acessar o menu principal, pressione a tecla <Esc>. Para selecionar funções do menu principal, pressione as teclas de seta <esquerda/direita>. Confirmar a seleção com a tecla <OK>.
Ao digitar números, o número sugerido ou inserido deve ser confirmado com a tecla <OK>. Neste momento, a posição do número que pode ser editada é sublinhada. O valor do número pode ser alterado usando as teclas de seta <para cima/baixo>. A posição a ser editada dentro do número pode ser alterada usando as teclas de seta <esquerda/direita>.