步骤3:选择操作模式

GSD包含多个访问点,借助它们可选择操作模式。根据配置方式的不同,有2种或4种操作模式可供选择。操作模式“ZPA mode”(ZPA模式,Zero Pressure Accumulation,零压力积放)与“PLC mode”(PLC模式)存在本质区别。

“ZPA mode”(ZPA模式)包含一个无堵塞压力的输送逻辑。在“ZPA mode”(ZPA模式)中,现场总线控制器可彼此进行交换,不受上级控制器的指令约束。

在“PLC mode”(PLC模式)中,现场总线控制器直接受PLC控制。

下表对访问点进行了简要说明。详细说明请参见章节附录

配置方式

访问点

说明

字节

standard configuration(标准配置)

ECC-DFC-24-00

为内部使用保留。

64

ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode

此访问点已优化至16字节的I/O长度。

16

ECC-DFC-24-00 in reduced ZPA mode

此访问点已优化至30字节的I/O长度。

30

full PLC configuration(完整PLC配置)

ECC-DFC-24-00 in 4PDW PLC mode

此访问点使用了一个已精简至4字节的有效协议。与在PLC mode(PLC模式)中一样,由PLC完全控制ECDriveS®

8

ECC-DFC-24-00 in PLC mode

完全实施PLC mode(PLC模式)。

64

ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode

此访问点已优化至16字节的I/O长度。

16

ECC-DFC-24-00 in ZPA mode

完全实施ZPA mode(ZPA模式)。

64