步骤2:选择配置方式

提示

此时,您需要决定是以“standard configuration”(标准配置)还是以“full PLC configuration”(完整PLC配置)来操作现场总线控制器ECC-DFC并对其进行工程设计。

从两种配置方式中选择一种。下面,将介绍这两种配置方式的特点。

“standard configuration”(标准配置):

  • 借助工程设计软件ECShell进行快速参数化和自动配置。
  • PROFINET设备名称和IP地址已预先规定,不能自由配置。更多信息请参见章节调试

“full PLC configuration”(完整PLC配置):

  • 现场总线控制器ECC-DFC的配置完全由上级PLC中的组件参数来确定和执行。不再需要工程设计软件ECShell
  • 按照PROFINET指令,可自由选择PROFINET设备名称和IP地址。
  • 拓扑识别,带LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)的邻域识别。