Paso 2: Seleccionar modo de configuración

AVISO

En este paso usted decide si los controles por bus de campo ECC-DFC se planificarán y funcionarán en "standard configuration" o en "full PLC configuration".

Elija uno de los dos modos de configuración. Las propiedades de los modos de configuración se explican a continuación.

"standard configuration":

  • Parametrización sencilla y autoconfiguración con ayuda del software de ingeniería ECShell
  • Los nombres de unidad PROFINET y las direcciones IP están predefinidos y no se pueden configurar libremente. Encontrará más información en el capítulo Puesta en marcha.

"full PLC configuration":

  • La configuración del control por bus de campo ECC-DFC es definida y ejecutada completamente por parámetros de módulo en el PLC de nivel superior. El software de ingeniería ECShell no es necesario.
  • El nombre de unidad PROFINET y las direcciones IP se pueden seleccionar libremente conforme a las directivas PROFINET.
  • Reconocimiento de topología, reconocimiento de vecindad con LLDP (Link Layer Discovery Protocol).